nVent CADDY Speed Link Catenary Kit
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
nVent CADDY Speed Link Catenary Kit
Detaljer
Billeder af anvendelse
Ressourcer
Video
Compatible Products
Funktioner
- Kit includes precut length of fuse-cut cable to avoid fraying, pre-assembled hook end fitting and tool-free locking device to save installation time
- Fastens to the building structure by looping around and hooking to wire rope
- Hook end-fitting easily attaches to eye nut
- Spring latch helps provide secure connection
Specifikationer
Materiale
Stål;Zinc Alloy;Polypropylene
Finish
Electrogalvanized;Hot-Dip Galvanized
Wire Rope Diameter
6 mm
| Horizontal Intallation | ||
| Preload | 1000 N | 450 N |
| Static Load 1 (F1) | 490 N | 590 N |
| Static Load 2 (F2) | 880 N | 1080 N |
| Static Load 3 (F3) | 980 N | 1180 N |
| Vertical Installation | ||
| Static Load 4 (F4) | 4440 N | |
Brochure
Installationsvejledning / instruktionsark



Tilbehør
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.