nVent CADDY Speed Link Catenary Cable Spool
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
nVent CADDY Speed Link Catenary Cable Spool
Detaljer
Billeder af anvendelse
Ressourcer
Video
Compatible Products
Funktioner
- Used for installing custom lengths of catenary cable with two locking devices
- Spool with nVent CADDY Speed Link steel wire
- Wire rope constructed from 7 bundles of 19 strands each of steel aircraft wire
Specifikationer
Materiale
Stål
Finish
Hot-Dip Galvanized
| Horizontal Intallation | ||
| Preload | 1000 N | 450 N |
| Static Load 1 (F1) | 490 N | 590 N |
| Static Load 2 (F2) | 880 N | 1080 N |
| Static Load 3 (F3) | 980 N | 1180 N |
| Vertical Installation | ||
| Static Load 4 (F4) | 4440 N | |
Brochure
Installationsvejledning / instruktionsark



Tilbehør
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.