Strut Nut with Spring, Channel Type C, Steel, Hot-dip galvanized, M8 Rod
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Strut Nut with Spring, Channel Type C, Steel, Hot-dip galvanized, M8 Rod
Katalog#: SPRCM8HD
Detaljer
Ressourcer
Compatible Items
Funktioner
- Used to create metal frames with nVent CADDY Eristrut channels
- Spring allows for easy installation
Specifikationer
Produktegenskaber
| Pull-Out Strength | |||
| Part Number | Channel Thickness | ||
| 2,5 mm | 2 mm | 1,5 mm | |
| SPRCM6xx | 2000 N | 2000 N | 2000 N |
| SPRCM8xx | 3330 N | 3330 N | 3330 N |
| SPRCM10xx | 4890 N | 4440 N | 4440 N |
| SPRCM12xx | 4890 N | 4660 N | 4440 N |
Lignende
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.