SOSR Stand Off Two Hole Strap for CPVC Pipe, 1 1/4" Pipe, 32 DN
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
SOSR Stand Off Two Hole Strap for CPVC Pipe, 1 1/4" Pipe, 32 DN
Katalog#: SOSR125
Detaljer
Billeder af anvendelse
Ressourcer
CAD
Funktioner
- Includes flared edges to protect piping
- Rated for use with CPVC fire sprinkler pipe
- Positions pipe 1-1/2" (38 mm) off the mounting surface eliminating the need for wooden spacer blocks
- Can be mounted in both vertical and horizontal positions on concrete, steel and wood
- Meets the UL® 203 stringent upward thrust requirement
- UL® Listed as both a hanger and pipe restraint
- Complies with static load requirements of NFPA® 13
- Includes mounting screws
- Can be used with 3TW backing nut on composite wood joist installations
Specifikationer
Produktegenskaber
Installationsvejledning / instruktionsark
Katalog
Certificeringer
cUL VIXH7.EX5292
ULC/ORD-C203
UL VIXH.EX5292
ANSI/UL 203
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.