Tool-free 2mm Wire Rope Hanger Kit with Y-Hook End-Fitting - 2m Long - 44kg
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Tool-free 2mm Wire Rope Hanger Kit with Y-Hook End-Fitting - 2m Long - 44kg
Katalog#: SLK2YH500L2
Detaljer
Billeder af anvendelse
Ressourcer
Video
Funktioner
- Complete system includes wire, locking device and two pre-assembled hook end fittings
- Fastens to the building structure and hooks to hanging services and tray
- Spring latch helps provide secure connection
- Convenient design allows one hook to be temporarily detached for maintenance or to add cables to the tray
- Single drop with double hook provides increased stability to the system
- Also available in a single-hook end fitting configuration
Specifikationer
Produktegenskaber
Brochure
Folder
Installationsvejledning / instruktionsark
Teknisk håndbog
Certificeringer
UL IFFX.E94389
English
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598
cUL IFFX7.E94389
English
CSA-C22.2 No. 250.0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 No. 250.0

- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.