nVent CADDY Speed Link SLK with Hook, 2 mm Wire, 3 m Length
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
nVent CADDY Speed Link SLK with Hook, 2 mm Wire, 3 m Length
Katalog#: SLK2L3R2
Detaljer
Billeder af anvendelse
Ressourcer
Video
Compatible Items
Funktioner
- Complete system includes wire, locking device and pre-assembled hook end fitting
- Hooks to a wide range of nVent CADDY fasteners
- Fastens to the building structure or hanging services by looping around and hooking to wire rope
- Easy to remove for applications requiring maintenance
- Spring latch helps provide secure connection
- Insert cable through hole and use bottom side of hook as an end stop
- Also available in Y-hook configuration
Specifikationer
Produktegenskaber
Brochure
Folder
Installationsvejledning / instruktionsark
Katalog
Teknisk håndbog
Certificeringer
UL IFFX.E94389
English
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598
SMACNA SPEED LINK SLK
English
HVAC‐DCS 3rd edition, Chapter 5, Tables 5‐1 and 5‐1M
cUL IFFX7.E94389
English
CSA-C22.2 No. 250.0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 No. 250.0


Lignende
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.