nVent CADDY Speed Link Y-Hook with Eyelet Extension, 2 mm Wire, 0.5 m Y-Length
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
nVent CADDY Speed Link Y-Hook with Eyelet Extension, 2 mm Wire, 0.5 m Y-Length
Katalog#: SLD2YH500
Detaljer
Billeder af anvendelse
Ressourcer
Video
Funktioner
- Double hook offers easy attachment to basket tray, cable tray or lighting
- Convenient design allows one hook to be temporarily detached for maintenance or to add cables to the tray
- Y-design provides improved stability
- Spring latch helps provide secure connection
Specifikationer
Produktegenskaber
Brochure
Installationsvejledning / instruktionsark
Certificeringer
UL IFFX.E94389
English
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
cUL IFFX7.E94389
English
CSA-C22.2 No. 250.0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 No. 250.0
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889

- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.