SIT CLIM Insulated Pipe Clamp with Rubber Ends, 19 mm Insulation, 60 mm OD, 2" Pipe, 50 DN
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
SIT CLIM Insulated Pipe Clamp with Rubber Ends, 19 mm Insulation, 60 mm OD, 2" Pipe, 50 DN
Katalog#: SCLI19I0060
Detaljer
Billeder af anvendelse
Ressourcer
Funktioner
- Pre-mounted with steel two screw pipe clamp
- Fire rating B2 acc. to DIN 4102–1
- Fire rating M1 acc. to NFP 92-501
Specifikationer
Produktegenskaber
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.