Bolt Expansion Anchor, Steel, EG, M10 Rod, 90 mm
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Bolt Expansion Anchor, Steel, EG, M10 Rod, 90 mm
Katalog#: SABM10010
Detaljer
Billeder af anvendelse
Ressourcer
Video
Compatible Items
Funktioner
- Heavy duty wedge anchor
- For cracked and non-cracked concrete
- Fire resistance class R30-R120 for design of anchorages under exposure to fire
- Approved for use in seismic design category C1 & C2 (for Drill Bit Diameters 8 mm and greater)
Specifikationer
Produktegenskaber
| Characteristic Axial Loads from ETA-12/0397 | ||
| Part Number | Cracked Concrete C20/25 | Non-Cracked Concrete C20/25 |
| SABM8010 | 2.4 kN | 3.6 kN |
| SABM8050 | 2.4 kN | 3.6 kN |
| SABM10010 | 4.3 kN | 7.6 kN |
| SABM10050 | 4.3 kN | 7.6 kN |
| SABM12015 | 7.6 kN | 11.9 kN |
| SABM12050 | 7.6 kN | 11.9 kN |
| SABM16025 | 11.9 kN | 16.7 kN |
| SABM20030 | 14.3 kN | 23.8 kN |
| SABM8010S6 | 2.4 kN | 4.3 kN |
| SABM8050S6 | 2.4 kN | 4.3 kN |
| SABM10010S6 | 4.3 kN | 7.6 kN |
| SABM10050S6 | 4.3 kN | 7.6 kN |
Brochure
Katalog
Certificeringer


Lignende
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.