nVent CADDY Pyramid ST Bridge Assembly, 1,067 mm
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
nVent CADDY Pyramid ST Bridge Assembly, 1,067 mm
Katalog#: PSB42A
Detaljer
Billeder af anvendelse
Ressourcer
CAD
Compatible Items
Funktioner
- Ideal for supporting multiple pipe runs, cable tray and air handling units
- Foam bottom offers low abrasion interface for better roof membrane protection
- Compatible with roof surfaces including single ply, bituminous, metal and spray foam
- Provides superior load distribution, even with varying rooftop surfaces
- Ready to use out of the box, saving installation time and labor
- Multiple sizes and load ratings offer the ability to tailor the solution to the application
- Hot-dip galvanized and UV stabilized for long lasting performance
Specifikationer
Produktegenskaber
Folder
Installationsvejledning / instruktionsark
Lignende
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.