Metal Pressure Clip, Fire-Rated, 10 Cable
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Metal Pressure Clip, Fire-Rated, 10 Cable
Katalog#: PKM10H6IN
Detaljer
Billeder af anvendelse
Ressourcer
CAD
Video
Compatible Items
Funktioner
- Includes insert for E30 fire rating according to DIN 4102-12
- Ideal for smaller runs of cables
- Flexible clip retains shape and allows for cables to be inserted after installation
- Rounded edges help prevent cable damage
- Cables are neatly installed providing a consistent and professional appearance
- Low profile allows for installations in tight spaces
Specifikationer
Produktegenskaber
| E30 Fire Rating Data Cable Capacity | ||||
| Eucasafe JE-H(St) Bd FE 180 E30 | ||||
| Part Number | Number of Wire Pairs | Wire Diameter | Cable Diameter | Number of Cables |
| PKM10H6IN | 2 | 0.8 mm | 6.6 mm | 14 Max |
| 4 | 0.8 mm | 8.8 mm | 10 Max | |
| PKM16H6IN | 2 | 0.8 mm | 6.6 mm | 24 Max |
| 4 | 0.8 mm | 8.8 mm | 18 Max | |
Brochure
Folder
Installationsvejledning / instruktionsark
Katalog
Certificeringer
DIN 4102-12 abP P-MPA-E-17-008
English,German
DIN 4102-12




Tilbehør
Lignende
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.