Hammer-On Flange Clip Bottom Mount Stud Spring Steel 21–28 mm Flange 11 mm Screw
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Hammer-On Flange Clip Bottom Mount Stud Spring Steel 21–28 mm Flange 11 mm Screw
Katalog#: EM1318SM
Detaljer
Billeder af anvendelse
Ressourcer
Video
Compatible Items
Funktioner
- Can be used to support boxes, fixtures or other applications from beam flanges
- Captive threaded stud minimizes the need for additional hardware
- Assorted attachment points provided to reduce inventory
- Requires only a hammer to install
Specifikationer
Produktegenskaber
Installationsvejledning / instruktionsark
Certificeringer
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239

Lignende
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.