Skip to main content
Vælg land og sprog
Ændring af din lokation kan muligvis have indvirkning på produktets tilgængelighed Udvalgte produkter er muligvis ikke tilgængelige i alle internationale regioner.
Nuværende valgte land: Denmark / Danmark | Dansk
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
PH38647.jpg image
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.

Adjustable I-Beam Adapter, 6–19mm Flange, 100–215mm Beam, Electrogalvanized

Katalog#: CSBS3N

This code-compliant Structural Attachment is part of the nVent CADDY line of innovative rigid bracing system, designed to provide superior performance and meet the highest seismic load requirements. Its innovative design allows quick and easy installation onto a wide range of steel I-Beams. It is ready to use out of the box, eliminating the need for pre-assembly or loose hardware and its snap-off bolts make inspection of seismic sway braces simple.

Læs mere Læs mindre
  • FM Approved, Seismic
  • AON Fire Protection, Seismic Bracing Components
Udskriv denne side
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detaljer

Funktioner

Specifikationer


Produktegenskaber

FM Loads
Part Number Horizontal Capacity per Installation Angle from Vertical
Perpendicular to Structure Parallel to Structure
30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90° 30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90°
CSBS3xxx 5240 N 9830 N 12580 N 13070 N 3640 N 6130 N 9250 N 13380 N
CSBS4xxx 5240 N 9830 N 12580 N 13070 N 3640 N 6130 N 9250 N 13380 N
CSBS5xxx 5420 N 9510 N 11470 N 12760 N 4890 N 8090 N 9740 N 11920 N

Diagrams

Billeder af anvendelse Ressourcer CAD
Video
nVent CADDY Total Stamped Seismic Installation

Play

Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy