Trapeze Sway Brace, Strut
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Detaljer
Billeder af anvendelse
Ressourcer
CAD
Video
Funktioner
- Seismically braces trapeze hangers
- Retrofit ability allows for the brace to be installed after the trapeze assembly is installed
- One wrench size fits all required hardware, eliminating the need to change tools
- Shear-off head helps ensure correct torque and simplifies inspection
- FM® Specification Tested
Specifikationer
Produktegenskaber
| FM Loads | |||||
| Part Number | Brace Member | Horizontal Capacity per Installation Angle from Vertical | |||
| 30° - 44° | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° | ||
| CSBR2 | 41 x 41 Strut Channel | 4585 N | 8060 N | 8895 N | 9920 N |
Folder
Installationsvejledning / instruktionsark
Certificeringer


- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.