Multi Attachment, 20 mm Hole 1, 14 mm Hole 2
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Multi Attachment, 20 mm Hole 1, 14 mm Hole 2
Katalog#: CSBMA050075EG
Detaljer
Billeder af anvendelse
Ressourcer
CAD
Funktioner
- Disperses load over two anchors
- Minimizes the number of installed braces needed for concrete and wood structures
- Ideal for deck installations
- Use for both lateral and longitudinal sway brace applications
- Meets NFPA®-13 requirements for seismic sway bracing
- Meets CEN/TS 17551:2021 requirements for Seismic Sway Bracing
Specifikationer
Produktegenskaber
| FM Loads | ||||
| Part Number | Horizontal Capacity per Installation Angle from Vertical | |||
| 30° - 44° | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° | |
| CSBMA050050EG | 14,630 N | 20,100 N | 24,640 N | 27,570 N |
| CSBMA050075EG | 14,630 N | 20,100 N | 24,640 N | 27,570 N |
Folder
Installationsvejledning / instruktionsark
Katalog
Certificeringer
AON Fire Protection, Rigid Seismic NZS 4541:2020
English
NZS 4515:2009
cUL VGMY7.EX3956
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2023
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.