Quick M10 Beam Clamp with Push-to-Install Technology, 3-10 mm Flange Thickness
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Quick M10 Beam Clamp with Push-to-Install Technology, 3-10 mm Flange Thickness
Katalog#: CRLBM10EG
Detaljer
Billeder af anvendelse
Ressourcer
CAD
Compatible Items
Funktioner
- Prefabricated assemblies easily lift and lock into place, helping to save time and money
- Easy "push-to-install" design allows installers to simply push the threaded rod through the mounting hole, instantly holding it in position
- Lock nut can be finger tightened, locking the rod in place
- Works with slightly damaged threads and minor burrs on the threaded rod
- Conforms with Federal Specification WW-H-171 (Type 23), Manufacturers Standardization Society ANSI®/MSS-SP-58 (Type 19 and 23)
Specifikationer
Produktegenskaber
Installationsvejledning / instruktionsark
Katalog
Teknisk håndbog
Certificeringer
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889
UL VFXT.EX2452
English
ANSI/UL 203
UL VFXT.EX2452
ANSI/UL 203
cUL VFXT7.EX2452
English
ULC/ORD-C203
cUL VFXT7.EX2452
ULC/ORD-C203
Lignende
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.