Bolt Close Conduit/Pipe Clamp, Steel, 19–25 mm OD, 7.14 mm Hole
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Bolt Close Conduit/Pipe Clamp, Steel, 19–25 mm OD, 7.14 mm Hole
Katalog#: CD1B
Detaljer
Billeder af anvendelse
Ressourcer
CAD
Video
Compatible Items
Funktioner
- Retained bolt and built-in nut means there are less parts to handle or drop
- Combo head bolt works with slotted, hex, #3 phillips or #2 robertson drivers
Specifikationer
Produktegenskaber
Katalog
Certificeringer
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889

Lignende
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.