BSZ-M Concrete Screw, 55 mm Screw, M8, M10 Rod
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
BSZ-M Concrete Screw, 55 mm Screw, M8, M10 Rod
Katalog#: BSZM6X55EG
Detaljer
Billeder af anvendelse
Ressourcer
Video
Funktioner
- Fire resistance class R30-R120 for design of anchorages under exposure to fire
- ETA assessed for anchoring in cracked and non-cracked concrete
- Use in concrete with threaded rod
- Removable anchor is ideal for temporary fixings
- Approved for use in seismic design category C1
Specifikationer
Produktegenskaber
| Characteristic Axial Loads from ETA-20/0046 | |||
| Part Number | Cracked Concrete C20/25 | Non-Cracked Concrete C20/25 | Standard Embedment Depth |
| BSZM6X35EG | 1.81 kN | 1.98 kN | 35 mm |
| BSZM6X55EG | 4.62 kN | 6.61 kN | 55 mm |
Certificeringer
CE, 20-0494
English
ETA-20/0494
CE, 20-0046
English
ETA-20/0046



- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.