6000 Beam Clamp Kit, 600 mm, AA Strut, 3–30 mm Flange
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
6000 Beam Clamp Kit, 600 mm, AA Strut, 3–30 mm Flange
Katalog#: 6600AAHD
Detaljer
Billeder af anvendelse
Ressourcer
Compatible Products
Funktioner
- Back-to-back welded channels provide a smooth and easy adjustable fixing over the complete length of the channel
- Pressure clamps grip the strut channel between two lips, protecting it from turning
- Safe heavy duty fixing system for cable tray, duct or pipe
Specifikationer
Produktegenskaber
| Strut Type | A | Static Load 1 F1 | Static Load 2 F2 |
| CC | 200 mm | 4000 N | 1100 N |
| 300 mm | 3000 N | 750 N | |
| 400 mm | 2250 N | 550 N | |
| 500 mm | 1800 N | 450 N | |
| 600 mm | 1500 N | 350 N | |
| AA | 200 mm | 7000 N | 3250 N |
| 300 mm | 7000 N | 2250 N | |
| 400 mm | 7000 N | 1750 N | |
| 500 mm | 5500 N | 1400 N | |
| 600 mm | 4500 N | 1150 N |
Tilbehør
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.