Heavy Duty Strut Beam Clamp, Stainless steel, 3–33 mm Flange
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Heavy Duty Strut Beam Clamp, Stainless steel, 3–33 mm Flange
Katalog#: 6120S4
Detaljer
Billeder af anvendelse
Ressourcer
Compatible Items
Funktioner
- Suitable for strut mounting
Specifikationer
Produktegenskaber
| Strut Type | A | Static Load 1 F1 | Static Load 2 F2 |
| CC | 200 mm | 4000 N | 1100 N |
| 300 mm | 3000 N | 750 N | |
| 400 mm | 2250 N | 550 N | |
| 500 mm | 1800 N | 450 N | |
| 600 mm | 1500 N | 350 N | |
| AA | 200 mm | 7000 N | 3250 N |
| 300 mm | 7000 N | 2250 N | |
| 400 mm | 7000 N | 1750 N | |
| 500 mm | 5500 N | 1400 N | |
| 600 mm | 4500 N | 1150 N |
Installationsvejledning / instruktionsark
Lignende
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.