5000 Beam Clamp Kit, Steel, HD, 600 mm, 3–30 mm Flange
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
5000 Beam Clamp Kit, Steel, HD, 600 mm, 3–30 mm Flange
Katalog#: 5600HD
Detaljer
Billeder af anvendelse
Ressourcer
Compatible Products
Funktioner
- C-Channel system
- Includes beam clamp and channel
Specifikationer
Produktegenskaber
| A | Static Load 1 F1 | Static Load 2 F2 |
| 100 mm | 3500 N | 850 N |
| 200 mm | 1750 N | 400 N |
| 300 mm | 1100 N | 250 N |
| 400 mm | 800 N | 200 N |
| 500 mm | 700 N | 175 N |
| 600 mm | 500 N | 125 N |
Tilbehør
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.