Multi-Function Clip, M4, M10 Rod, 4.8 mm Wire, 3–9.5 mm Flange, 6.5 mm Hole
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Multi-Function Clip, M4, M10 Rod, 4.8 mm Wire, 3–9.5 mm Flange, 6.5 mm Hole
Katalog#: 4Z34
Detaljer
Billeder af anvendelse
Ressourcer
CAD
Video
Funktioner
- Provides attachment of electrical boxes
- Supports #10-24 and 1/4-20 (M6) threaded bridle rings
- Instills more confidence installing conduit, MC/AC, and low voltage applications
Specifikationer
Produktegenskaber
Brochure
Installationsvejledning / instruktionsark
Certificeringer
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04

- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.