Two Hole Strap for CPVC Pipe, 1" Pipe, DN25, 33.7 mm
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Two Hole Strap for CPVC Pipe, 1" Pipe, DN25, 33.7 mm
Katalog#: 1080100EG
Detaljer
Billeder af anvendelse
Ressourcer
CAD
Compatible Items
Funktioner
- Includes flared edges to protect piping
- Rated for use with CPVC fire sprinkler pipe
- Includes mounting screws
Specifikationer
Produktegenskaber
Katalog
Certificeringer
cUL VIXH7.EX5292
ULC/ORD-C203
UL VIXH.EX5292
ANSI/UL 203
Lignende
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.