Cantilever Arm with E0L Channel
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Cantilever Arm with E0L Channel
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Perforated, cold rolled
- Slotted backplate
Specifikationer
Materiale
Stål
Finish
Electrogalvanized
Height (H)
120 mm
Width (W)
1.57"
Width (W)
40 mm
Thickness (T)
0.05"
Thickness (T)
1.25 mm
A
0.71"
A
18 mm
B
1.06"
B
27 mm
C
0.61"
C
15.5 mm
D
2.36"
D
60 mm
E
0.16"
E
4 mm
X
11 x 18 mm
Y
8.5 x 20 mm
Hole Size (HS)
0.41"
Hole Size (HS)
10.5 mm
Certificeringer
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.