Skip to main content
Vælg land og sprog
Ændring af din lokation kan muligvis have indvirkning på produktets tilgængelighed Udvalgte produkter er muligvis ikke tilgængelige i alle internationale regioner.
Nuværende valgte land: Denmark / Danmark | Dansk
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
PH4576.jpg image
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detaljer

Funktioner

Specifikationer

Materiale Spring Steel
Finish nVent CADDY Armour
Part Number Outer Diameter Rod Size
K12 14 mm - 20 mm M12
K12 16 mm - 22 mm M8; M10
K12 18 mm - 24 mm M4; M10
K16 26 mm - 30 mm M4; M10
K20 30 mm - 42 mm M4; M6
K16 22 mm - 24 mm M12
K16 24 mm - 26 mm M8; M6
K20 20 mm - 36 mm M12
K20 25 mm - 38 mm M8; M6
Part Number Outer Diameter Flange Thickness
K12 16 mm - 22 mm 3 mm - 7 mm
K12 14 mm - 20 mm 8 mm - 10 mm
K12 12 mm - 19 mm 11 mm - 13 mm
K16 24 mm - 28 mm 3 mm - 7 mm
K16 20 mm - 26 mm 8 mm - 10 mm
K16 19 mm - 24 mm 11 mm - 13 mm
K20 28 mm - 40 mm 3 mm - 7 mm
K20 26 mm - 38 mm 8 mm - 10 mm
K20 21 mm - 35 mm 11 mm - 13 mm

Diagrams

Billeder af anvendelse Ressourcer CAD
Video
CADDY TV Episode 16 - Rick Gets Serious about CADDY ARMOUR and Spring Steel

Play

nVent CADDY K20 Cable/Conduit to Rod Clip - Plastic Conduit to Rod Installation

Play

Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy