3000 Beam Clamp Kit
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
3000 Beam Clamp Kit
Detaljer
Billeder af anvendelse
Ressourcer
Compatible Products
Funktioner
- Medium duty system
- Includes clamp and U channel
Specifikationer
Materiale
Stål
Finish
Electrogalvanized
A
1 9/16"
A
40 mm
B
3.94"
B
100 mm
C
5.91"
C
150 mm
D
1"
D
25 mm
E
1.24"
E
31.5 mm
X
0.41" x 0.98"
X
10.5 x 25 mm
Screw Diameter (Sc)
8
Torque (TQ)
22.13 ft·lbf
Torque (TQ)
30 N·m
Tilbehør
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.