Ground Rod Clamp, Rod to Conductor, Stainless Steel
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Ground Rod Clamp, Rod to Conductor, Stainless Steel
The nVent ERICO Ground Rod Clamp, Rod to Conductor, Stainless Steel provides a reliable mechanical connection between ground rods and grounding conductors across a wide range of grounding applications. Manufactured from Stainless Steel 304, the clamp features a unique stamped body design that helps prevent cracking from excessive torque while delivering greater surface area contact for improved connection performance. Its versatile design is compatible with copper, copper-bonded, galvanized, stainless steel, rebar, and plain steel ground rods and electrodes, making it an effective solution for diverse grounding environments.
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
Vlastnosti
- Part of the Color Smart Ground Rod System
- Unique stamped body design helps prevent cracking from excessive torque
- Provides greater surface area contact for improved connector performance
- Compatible with copper, copper-bonded, galvanized, stainless steel, rebar, and plain steel ground rods and electrodes
- Constructed from Stainless Steel 304 for durability and corrosion resistance
Specifikace
Brožura
Certifications
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.