Strut Cantilever Arm Type CC, Slotted
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Strut Cantilever Arm Type CC, Slotted
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
CAD
Compatible Products
Vlastnosti
- Welded back to back on flat mounting plate
Specifikace
Strut Type
CC (1 5/8" x 1 5/8")
Strut Type
CC (41 x 41 mm)
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Hot-Dip Galvanized
A
0.87"
A
22 mm
B
1.61"
B
41 mm
C
1.61"
C
41 mm
D
2"
D
50 mm
E
0.31"
E
8 mm
Y
14 x 27 mm
Thickness (T)
0.1"
Thickness (T)
2.5 mm
Příslušenství
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.