PEMSA Wire Basket Tray Quick Base Joint
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
PEMSA Wire Basket Tray Quick Base Joint
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Quick and easy to use
- Eliminates the need for additional hardware
- Suitable for 300 to 600mm wide tray, and heights of 60 and 100mm
- IEC 61537 load rating and earthing compliant
Specifikace
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Electrogalvanized
Případová studie
Certifications
CE, CADDY WBTQBCLIPBG UE_W_UNN_CLK_RAP_B
English,Spanish
LVD 2014/35/UE, EN 61537
UKCA, CADDY WBTQBCLIPBG UKCA_W_UNN_CLK_RAP_B
English
S.I. 2016 No. 1101, BS EN 61537
CE, CADDY EU WBT QB2 UE_W_UNN_CLK_RAP_B
English,Spanish
UNE-EN 61537, LVD 2014/35/UE
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.