nVent CADDY Superfix 243 M8/M10
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
Vlastnosti
- Includes easy closing mechanism
- Combo head bolt works with slotted, hex, or Phillips drivers
- Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1
- Compliant for sound insulation design according to DIN 4109
- Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1
Specifikace
Materiál
Ocel;EPDM-SBR Rubber
Povrchová úprava
Electrogalvanized
Barva
Black
Temperature
-58 to 230 °F
Temperature
-50 to 110 °C
Případová studie
Zpráva o testu
Certifications
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.