nVent CADDY Speed Link SLS Trapeze Kit
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
nVent CADDY Speed Link SLS Trapeze Kit
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
Video
Vlastnosti
- Out of the box trapeze solution includes Telescoping Strut Replacement, wire rope with pre-assembled hook end-fitting, and two nVent CADDY Speed Link SLS locking devices
- Telescopes to the desired length and is locked in place by snapping closed a spring retainer clip
- Standard strut profile runs the entire length of the Telescoping Strut Replacement, allowing most standard fittings to be placed anywhere between the wire rope supports
- Supports up to seven 2" (50 DN) conduits, six 2" (50 DN) water filled pipes at 10' (3 m) spacing, or up to 18" (450 mm) cable tray
- Conduit and pipe can be placed directly on the strut profile, saving vertical space in buildings with limited room for installation
- Fastens to the building structure or hanging services by looping around and hooking to wire rope
- Hooks to a wide range of nVent CADDY fasteners
- Finger tightening of nut secures the locking device into position without tools
- Installs in telescoping strut replacement without the need to insert fingers or tools into the channel
- Easy to remove for applications requiring maintenance
Specifikace
Brožura
Návod k instalaci / list s pokyny
Případová studie


- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.