PH38449.jpg image
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.

nVent CADDY Speed Link SLS with Decking Hook

Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Podrobnosti

Vlastnosti

Specifikace

Thread Size (TS) M8
Height 1 (H1) 2.1"
Height 1 (H1) 53mm
Height 2 (H2) 1.8"
Height 2 (H2) 46.5mm
Width (W) 0.6"
Width (W) 16 mm
Thickness (T) 0.15" Max
Thickness (T) 4 mm Max
Hole Size 2 (HS2) 0.310" - 0.38"
Hole Size 2 (HS2) 8 - 10 mm
Slot Size (SS) 0.31" x 0.25" - 0.31" x 0.38"
Slot Size (SS) 8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm

Diagrams

Obrázky aplikací Prostředky CAD
Video
nVent CADDY Datacom Solutions

Play

nVent CADDY Speed Link SLS System

Play

Upozornění
Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy