nVent CADDY Speed Link SLK with Y-Hook
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
nVent CADDY Speed Link SLK with Y-Hook
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
Video
Vlastnosti
- Complete system includes wire, locking device and two pre-assembled hook end fittings
- Fastens to the building structure and hooks to hanging services and tray
- Spring latch helps provide secure connection
- Convenient design allows one hook to be temporarily detached for maintenance or to add cables to the tray
- Single drop with double hook provides increased stability to the system
- Also available in a single-hook end fitting configuration
Specifikace
Materiál
Ocel;Zinc Alloy;Polypropylene
Povrchová úprava
Electrogalvanized
Static Load Safety Factor
5:1
Complies With
SMACNA HVAC-DCS
Wire Rope Diameter
2 mm
Height (H)
2.15"
Height (H)
55 mm
Width (W)
3/4"
Width (W)
19 mm
Thickness (T)
1/2"
Thickness (T)
12.5 mm
Angle (a)
90 ° Max
Brožura
Leták
Návod k instalaci / list s pokyny
Případová studie
Technická příručka
Certifications
cUL IFFX7.E94389
English
CSA-C22.2 No. 250.0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 No. 250.0
UL IFFX.E94389
English
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598

- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.