nVent CADDY Speed Link SLK with Nail Gun Bracket
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
nVent CADDY Speed Link SLK with Nail Gun Bracket
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
Video
Vlastnosti
- Complete system includes wire, locking device and concrete nail gun insert bracket
- Clips onto nozzle of gas or battery-actuated nail guns allowing for hands-off installation at structure or from the floor using a pole
- Longer leg angle bracket for tool clearance
- Quickly and easily attaches to concrete, steel or composite metal decking
Specifikace
Materiál
Ocel;Zinc Alloy;Polypropylene;Nylon
Povrchová úprava
Electrogalvanized
Static Load Safety Factor
5:1
Complies With
SMACNA HVAC-DCS
Wire Rope Diameter
1.5 mm
Height (H)
2.15"
Height (H)
55 mm
Width (W)
3/4"
Width (W)
19 mm
Thickness (T)
1/2"
Thickness (T)
12.5 mm
Angle (a)
90 ° Max
Katalog
Případová studie



- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.