PH35351.jpg image
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.

nVent CADDY Speed Link SLK with Hammer-On Flange Clip

Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Podrobnosti

Vlastnosti

Specifikace

Materiál Ocel;Polypropylene;Zinc Alloy
Povrchová úprava Electrogalvanized
Static Load Safety Factor 5:1
Complies With SMACNA HVAC-DCS
Height (H) 2.15"
Height (H) 55 mm
Width (W) 3/4"
Width (W) 19 mm
Thickness (T) 1/2"
Thickness (T) 12.5 mm
Angle (a) 90 ° Max

Diagrams

Obrázky aplikací Prostředky Video
nVent CADDY Datacom Solutions

Play

Upozornění
Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy