nVent CADDY Speed Link SLDM with Toggle
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
nVent CADDY Speed Link SLDM with Toggle
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
Video
Vlastnosti
- Complete system includes wire, locking device and pre-assembled toggle end fitting
- Attaches to clearance holes in a variety of structures or hanging devices
- Ideal for supporting lighting fixtures
- Sleek, low-profile locking device reduces visual impact
- Keyless locking device is adjustable even after installation
Specifikace
Rod Size (RS)
6"
Rod Size (RS)
6
Length (L)
0.28"
Length (L)
7mm
Height (H)
0.96"
Height (H)
24.5 mm
Width (W)
0.36"
Width (W)
9.2 mm
Brožura
Návod k instalaci / list s pokyny
Případová studie
Technická příručka

- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.