nVent CADDY Speed Link SLDM with Hook
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
nVent CADDY Speed Link SLDM with Hook
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
Video
Vlastnosti
- Complete system includes wire, locking device and pre-assembled hook end fitting
- Ideal for supporting lighting, ductwork and other installation projects
- Sleek, low-profile locking device reduces visual impact
- Keyless locking device is adjustable even after installation
Specifikace
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Electrogalvanized
Static Load Safety Factor
5:1
Wire Rope Diameter
1.5 mm
Rod Size (RS)
6"
Rod Size (RS)
6
Length (L)
0.28"
Length (L)
7mm
Height (H)
0.96"
Height (H)
24.5 mm
Width (W)
0.36"
Width (W)
9.2 mm
Brožura
Katalog
Návod k instalaci / list s pokyny
Případová studie
Technická příručka
Certifications
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889


- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.