nVent CADDY Speed Link Light Pack with Wedge Anchor
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
nVent CADDY Speed Link Light Pack with Wedge Anchor
The nVent CADDY Speed Link Light Pack with Wedge Anchor includes a precut length (1m and 2m) of 1mm wire rope riveted to a wedge anchor together with an ultra-low-profile locking device. Contractors can quickly and safely install it to the concrete ceiling to support and secure lighting and signage.
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
Video
Vlastnosti
- Complete system includes wire, locking device and wedge anchor from fischerwerke GmbH &Co. KG
- Quickly and easily attaches into cracked and non-cracked concrete
- No special tools required
- ETA 06/0175 approval available from fischerwerke GmbH &Co. KG
Specifikace
Static Load Safety Factor
5:1
Povrchová úprava
Electrogalvanized
Materiál
Ocel;Brass
Drill Bit Diameter
0.24"
Drill Bit Diameter
6mm
Drill Hole Depth
1.22"
Drill Hole Depth
31mm
Embedment Depth
0.98" Min
Embedment Depth
25 mm Min
Datový list
Návod k instalaci / list s pokyny
Případová studie
Certifications
DoP, ETA-06/0175
English
ETA-06/0175
DiBt ETA-06/0175
English
ETA-06/0175


- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.