nVent CADDY Speed Link Light Pack
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.

nVent CADDY Speed Link Light Pack with Nail Gun Bracket

The nVent CADDY Speed Link Light Pack with Nail Gun Bracket includes a precut length (1m and 2m) of 1mm wire rope riveted to an angle bracket designed for direct fastening together with an ultra-low-profile locking device. Contractors can quickly and safely install it to the concrete ceiling using a wide range of nail guns to support and secure lighting and signage.

Číst více Zobrazit méně Vytisknout tuto stránku
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Podrobnosti

Vlastnosti

Specifikace

Static Load Safety Factor 5:1
Povrchová úprava Electrogalvanized
Materiál Ocel;Brass
Tloušťka (T) 2ga
Thickness (T) 6.5 mm
Width (W) 0.49"
Width (W) 12.5 mm
Height (H) 0.83"
Height (H) 21 mm
Angle (a) 60 °

Diagrams

Obrázky aplikací Prostředky Video
nVent CADDY Speed Link Light Pack – Lighting Support

Play

nVent CADDY Speed Link Light Pack — Signage Support

Play

Upozornění
Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy