nVent CADDY Speed Link Catenary Cable Spool
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
nVent CADDY Speed Link Catenary Cable Spool
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
Video
Compatible Products
Vlastnosti
- Used for installing custom lengths of catenary cable with two locking devices
- Spool with nVent CADDY Speed Link steel wire
- Wire rope constructed from 7 bundles of 19 strands each of steel aircraft wire
Specifikace
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Hot-Dip Galvanized
| Horizontal Intallation | ||
| Preload | 1000 N | 450 N |
| Static Load 1 (F1) | 490 N | 590 N |
| Static Load 2 (F2) | 880 N | 1080 N |
| Static Load 3 (F3) | 980 N | 1180 N |
| Vertical Installation | ||
| Static Load 4 (F4) | 4440 N | |
Brožura
Návod k instalaci / list s pokyny
Případová studie



Příslušenství
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.