PH38765.jpg image
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
Materiál Spring Steel
Povrchová úprava nVent CADDY Armour
E30 Fire Rating Power Cable Capacity
Eucasafe (N)HXCH FE 180 E30
Part Number Number of Cores Core Cross Section Cable Diameter Number of Cables
PKM10H6IN 4 1.5 mm² 12.5 mm 8 Max
3 1.5 mm² 11.8 mm 8 Max
2 1.5 mm² 11.4 mm 8 Max
PKM16H6IN 4 1.5 mm² 12.5 mm 12 Max
3 1.5 mm² 11.8 mm 12 Max
2 1.5 mm² 11.4 mm 14 Max
E30 Fire Rating Data Cable Capacity
Eucasafe JE-H(St) Bd FE 180 E30
Part Number Number of Wire Pairs Wire Diameter Cable Diameter Number of Cables
PKM10H6IN 2 0.8 mm 6.6 mm 14 Max
4 0.8 mm 8.8 mm 10 Max
PKM16H6IN 2 0.8 mm 6.6 mm 24 Max
4 0.8 mm 8.8 mm 18 Max

Diagrams

Obrázky aplikací Prostředky CAD
Video
CADDY TV Episode 16 - Rick Gets Serious about CADDY ARMOUR and Spring Steel

Play

nVent CADDY BSZ-SU Concrete Screw

Play

nVent CADDY Concrete Fastening Solutions

Play

nVent CADDY Datacom Solutions

Play

Compatible Products
Upozornění
Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy