PEMSA Wire Basket Tray, Carbon Steel, EG, 3,000 mm x 60 mm x 100 mm
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
PEMSA Wire Basket Tray, Carbon Steel, EG, 3,000 mm x 60 mm x 100 mm
katalogové č: WBT60X100EG
The PEMSA Wire Basket Tray is the backbone of PEMSA Wire Basket Tray System. Highly engineered features help ensure a secure installation that complies with industry codes and standards for high-performance cables. Clever design allows the installer to maximize field efficiency with the Rejiband Rapide Integrated Splice.
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
Compatible Items
Vlastnosti
- Provides optimal support for high-performance low voltage and data cables
- Innovative Rejiband Rapide installation system
- IEC 61537 load rating and earthing compliant
- Responsive design and layout services, including seismic
Specifikace
Vlastnosti produktu
Brožura
Případová studie
Certifications
IEC CB EU WTB ES1659-M1-AENOR
English
IEC 61537:2006
UKCA, CADDY EU WBT UKCA_W_RJB
English
BS EN 61537, S.I. 2016 No. 1101
DoP, CADDY EU WBT 7012/05-2
English,Spanish
DIN 4102-12
ANOR EU WTB EG S4 BG 030/002090
English,Spanish
UNE-EN 61537:2007 / EN 61537:2007
Similar
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.