Telescoping box bracket 400–635 mm stud space 38 mm, 54 mm, 63.5 mm box depth
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Telescoping box bracket 400–635 mm stud space 38 mm, 54 mm, 63.5 mm box depth
katalogové č: TSGB1624
The nVent CADDY Telescoping Screw Gun Box Bracket, First Means is a simple and intuitive support for mounting electrical boxes within stud wall applications. This solution delivers both traditional and retrofit mounting, which allows the bracket to bend for multiple depths and mount from both the front and back of the stud—making it ideal for when drywall has already been installed. As the first means of support, conduit can be run directly to the electrical box while ensuring a smooth, flat drywall finish with side‑mount installations. The notched and clearly marked bend points make installation safe, fast and easy.
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
CAD
Video
Compatible Items
Vlastnosti
- Designed for both single and multiple box mounting
- Unique single-component break-apart design
- Stamped inch markings and pilot holes accelerate precise box conduit mounting
- Pilot holes allow for easy access with a screwdriver
- Adjustable for non-standard stud spacing
- Interlocking tab prevents accidental disassembly
Specifikace
Vlastnosti produktu
Případová studie
Certifications
UL QCRV.E165702
English
ANSI/UL 514A
UL QCRV.E165702
ANSI/UL 514A
cUL QCRV7.E165702
English
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
cUL QCRV7.E165702
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04

Similar
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.