Strut Nut with Spring, Channel Type C, S316, M8 Rod
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Strut Nut with Spring, Channel Type C, S316, M8 Rod
katalogové č: SPRCM8S6
Podrobnosti
Prostředky
Compatible Items
Vlastnosti
- Used to create metal frames with nVent CADDY Eristrut channels
- Spring allows for easy installation
Specifikace
Vlastnosti produktu
| Pull-Out Strength | |||
| Part Number | Channel Thickness | ||
| 2,5 mm | 2 mm | 1,5 mm | |
| SPRCM6xx | 2000 N | 2000 N | 2000 N |
| SPRCM8xx | 3330 N | 3330 N | 3330 N |
| SPRCM10xx | 4890 N | 4440 N | 4440 N |
| SPRCM12xx | 4890 N | 4660 N | 4440 N |
Případová studie
Similar
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.