Strut Nut with Spring, Channel Type C, Steel, EG, M8 Rod
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Strut Nut with Spring, Channel Type C, Steel, EG, M8 Rod
katalogové č: SPRCM8EG
Podrobnosti
Prostředky
Compatible Items
Vlastnosti
- Used to create metal frames with nVent CADDY Eristrut channels
- Spring allows for easy installation
Specifikace
Vlastnosti produktu
| Pull-Out Strength | |||
| Part Number | Channel Thickness | ||
| 2,5 mm | 2 mm | 1,5 mm | |
| SPRCM6xx | 2000 N | 2000 N | 2000 N |
| SPRCM8xx | 3330 N | 3330 N | 3330 N |
| SPRCM10xx | 4890 N | 4440 N | 4440 N |
| SPRCM12xx | 4890 N | 4660 N | 4440 N |
Případová studie
Similar
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.