PH4648.jpg image
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.

Strut Nut with Spring, Channel Type A, Steel, EG, M10 Rod, 8 mm

katalogové č: SPRAM10EG
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Podrobnosti

Vlastnosti

Specifikace


Vlastnosti produktu

Pull-Out Strength
Part Number Channel Thickness
2,5 mm 2 mm 1,5 mm
SPRAM6xx 2000 N 2000 N 2000 N
SPRAM8xx 3330 N 3330 N 3330 N
SPRAM10xx 4890 N 4440 N 4440 N
SPRAM12xx 4890 N 4660 N 4440 N
SPRAM12Txx 5670 N 5050 N 4440 N

Diagrams

Obrázky aplikací Prostředky Compatible Items
Upozornění
Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy