nVent CADDY Speed Link SLS with Hook, 2 mm Wire, 2 m Length
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
nVent CADDY Speed Link SLS with Hook, 2 mm Wire, 2 m Length
katalogové č: SLS2L2
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
Video
Vlastnosti
- Complete system includes wire, locking device and pre-assembled hook end fitting
- Hooks to a wide range of nVent CADDY fasteners
- Fastens to the building structure or hanging services by looping around and hooking to wire rope
- Easy to remove for applications requiring maintenance
- Spring latch helps provide secure connection
- Insert cable through hole and use bottom side of hook as an end stop
- Finger tightening of nut secures the locking device into position without tools
- Installs in strut profiles without the need to insert fingers or tools into the strut
Specifikace
Vlastnosti produktu
Brožura
Katalog
Leták
Návod k instalaci / list s pokyny
Případová studie
Technická příručka
Certifications
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04



- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.