nVent CADDY Speed Link Catenary Kit, 5 m Length
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
nVent CADDY Speed Link Catenary Kit, 5 m Length
katalogové č: SLK6L5
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
Video
Vlastnosti
- Kit includes precut length of fuse-cut cable to avoid fraying, pre-assembled hook end fitting and tool-free locking device to save installation time
- Fastens to the building structure by looping around and hooking to wire rope
- Hook end-fitting easily attaches to eye nut
- Spring latch helps provide secure connection
Specifikace
Vlastnosti produktu
| Horizontal Intallation | ||
| Preload | 1000 N | 450 N |
| Static Load 1 (F1) | 490 N | 590 N |
| Static Load 2 (F2) | 880 N | 1080 N |
| Static Load 3 (F3) | 980 N | 1180 N |
| Vertical Installation | ||
| Static Load 4 (F4) | 4440 N | |
Brožura
Návod k instalaci / list s pokyny
Případová studie



- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.