PH39221.jpg image
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.

nVent CADDY Speed Link Catenary Kit, 10 m Length

katalogové č: SLK6L10
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Podrobnosti

Vlastnosti

Specifikace


Vlastnosti produktu

Horizontal Intallation
Preload 1000 N 450 N
Static Load 1 (F1) 490 N 590 N
Static Load 2 (F2) 880 N 1080 N
Static Load 3 (F3) 980 N 1180 N
Vertical Installation
Static Load 4 (F4) 4440 N

Diagrams

Obrázky aplikací Prostředky Video
nVent CADDY Speed Link Catenary System

Play

nVent CADDY Speed Link Catenary - Drop Wire Clip

Play

nVent CADDY Speed Link Catenary - Tensioning Tool

Play

Compatible Products
Upozornění
Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy