Bolt Expansion Anchor, S316, M8 Rod, 115 mm
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Bolt Expansion Anchor, S316, M8 Rod, 115 mm
katalogové č: SABM8050S6
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
Video
Compatible Items
Vlastnosti
- Heavy duty wedge anchor
- For cracked and non-cracked concrete
- Fire resistance class R30-R120 for design of anchorages under exposure to fire
- Approved for use in seismic design category C1 & C2 (for Drill Bit Diameters 8 mm and greater)
Specifikace
Vlastnosti produktu
| Characteristic Axial Loads from ETA-12/0397 | ||
| Part Number | Cracked Concrete C20/25 | Non-Cracked Concrete C20/25 |
| SABM8010 | 2.4 kN | 3.6 kN |
| SABM8050 | 2.4 kN | 3.6 kN |
| SABM10010 | 4.3 kN | 7.6 kN |
| SABM10050 | 4.3 kN | 7.6 kN |
| SABM12015 | 7.6 kN | 11.9 kN |
| SABM12050 | 7.6 kN | 11.9 kN |
| SABM16025 | 11.9 kN | 16.7 kN |
| SABM20030 | 14.3 kN | 23.8 kN |
| SABM8010S6 | 2.4 kN | 4.3 kN |
| SABM8050S6 | 2.4 kN | 4.3 kN |
| SABM10010S6 | 4.3 kN | 7.6 kN |
| SABM10050S6 | 4.3 kN | 7.6 kN |
Brožura
Katalog
Případová studie
Certifications


Similar
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.